카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.04189 SXMPi 25 NC H PC M12-8
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_x_pump_sxpi_sxmpi_mit_io_link/10_02_02_04189.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.04189 SXMPi 25 NC H PC M12-8},{ARTNR=10.02.02.04189},{C114=39},{C113=6.8},{C127=5.5},{C117=146},{C115=160},{C116=54},{C622=6},{C111=210},{C110=5},{C617=97},{C618=35.5},{C628=89},{C629=42},{C625=10},{C626=24},{C489=85},{C882=185},{C883=11.1},{C874=290},{C875=17.4},{C870=320},{C493=-850},{C574=67},{C456=8},{C458=9},{C576=0.91},{C2203=6.533},{C2204=10.241},{C2205=11.3},{C2206=-25.1},{NAME=10_02_02_04189},{INAME=10_02_02_04189},{SHA256=VSkhcOZk79qcPSRPdE2tcynhP8gj3RcWR0u3b7qAAF4=},{NNCUSTOM=SXMPi 25 NC H PC M12-8},{NTCUSTOM=Schmalz X-Pump},{NBCUSTOM=SXMPi 25 NC H PC M12-8},{LINACUSTOM=SXMPi 25 NC H PC M12-8},{C132=G3/8\"-IG},{C135=M12x1-AG},{C138=M5-IG},{C451=2,5 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXMPi 25 NC H PC M12-8
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.04189 SXMPi 25 NC H PC M12-8
NAME
Name
10_02_02_04189
NNCUSTOM
SXMPi 25 NC H PC M12-8
NTCUSTOM
Schmalz X-Pump
NBCUSTOM
SXMPi 25 NC H PC M12-8
LINACUSTOM
SXMPi 25 NC H PC M12-8
ARTNR
Order number
10.02.02.04189
C114
B
39
mm
C113
B2
6.8
mm
C127
d
5.5
mm
C132
G1
G3/8"-IG
C135
G2
M12x1-AG
C138
G3
M5-IG
C117
H
146
mm
C115
H1
160
mm
C116
H2
54
mm
C622
H3
6
mm
C111
L
210
mm
C110
L2
5
mm
C617
L3
97
mm
C618
L4
35.5
mm
C628
X1
89
mm
C629
X2
42
mm
C625
Y1
10
mm
C626
Y2
24
mm
C451
Düsengröße
2,5 mm
C489
Evakuierungsgrad
85
%
C882
Saugvermögen (max)
185
l/min
C883
Saugvermögen (max)
11.1
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
290
l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
17.4
mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
320
l/min
C493
Vacuum (max)
-850
mbar
C574
Schallpegel (frei)
67
dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0
bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
8
mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9
mm
C576
Weight
0.91
kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 50
°C
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0
psi
C2203
Saugvermögen (max)
6.533
cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
10.241
cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
11.3
cfm
C2206
Vacuum (max)
-25.1
inHg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청