Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Compact Ejectors SCPS / SCPSi - GP 4 SCPS 07..15 G2
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.04338 GP 4 SCPS 07..15 G2
NAME
Name
10_02_02_04338
NNCUSTOM
GP 4 SCPS 07..15 G2
NTCUSTOM
Druckluftanschlussplatte
NBCUSTOM
GP 4 SCPS 07..15 G2
LINACUSTOM
GP 4 SCPS 07..15 G2
ARTNR
Order number
10.02.02.04338
C114
B
38 mm
C127
d
5.5 mm
C117
H
34 mm
C111
L
108 mm
C575
Weight
200.3 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型