Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör SCP/SMP - GP 2 SCP 10..15
Stückliste
SCHMALZ 10.02.02.00912 GP 2 SCP 10..15
NAME
Name
10_02_02_00912
NNCUSTOM
GP 2 SCP 10..15
NTCUSTOM
Druckluftanschlussplatte
NBCUSTOM
GP 2 SCP 10..15
LINACUSTOM
GP 2 SCP 10..15
ARTNR
Bestellnummer
10.02.02.00912
C114
B
30 mm
C113
B2
5 mm
C127
d
4.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
34 mm
C116
H2
5 mm
C111
L
64 mm
C628
X1
54 mm
C629
X2
54 mm
C626
Y2
20 mm
C151
Anzahl Anschlüsse
2
C575
Gewicht
180 g