Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör SCP/SMP - GP 3 SCP 10..15
Stückliste
SCHMALZ 10.02.02.00913 GP 3 SCP 10..15
NAME
Name
10_02_02_00913
NNCUSTOM
GP 3 SCP 10..15
NTCUSTOM
Druckluftanschlussplatte
NBCUSTOM
GP 3 SCP 10..15
LINACUSTOM
GP 3 SCP 10..15
ARTNR
Bestellnummer
10.02.02.00913
C114
B
30 mm
C113
B2
5 mm
C127
d
4.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
34 mm
C116
H2
5 mm
C111
L
85 mm
C628
X1
75 mm
C629
X2
75 mm
C626
Y2
20 mm
C151
Anzahl Anschlüsse
3
C575
Gewicht
223 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen