Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories SCPi/SMPi - GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00917 GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
ARTNR
Order number
10.02.02.00917
NAME
Name
10_02_02_00917
NNCUSTOM
GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
NTCUSTOM
Druckluftanschlussplatte
NBCUSTOM
GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
LINACUSTOM
GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
C114
B
38 mm
C113
B2
7 mm
C620
B3
16 mm
C127
d
7 mm
C132
G1
G1/2"-IG
C117
H
49.5 mm
C116
H2
8 mm
C111
L
78 mm
C628
X1
62 mm
C629
X2
62 mm
C626
Y2
34 mm
C575
Weight
375 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型