Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Blowers SGBL-DG - SGBL-DG-310-360-4
Bill of material
SCHMALZ 10.04.02.00002 SGBL-DG-310-360-4
NAME
Name
10_04_02_00002
NNCUSTOM
SGBL-DG-310-360-4
NTCUSTOM
Vakuumgebläse
NBCUSTOM
SGBL-DG-310-360-4
LINACUSTOM
SGBL-DG-310-360-4
ARTNR
Order number
10.04.02.00002
C114
B
550 mm
C127
d
15 mm
C120
D2
60 mm
C135
G2
G2"-AG
C117
H
420 mm
C111
L
633 mm
C628
X1
140 mm
C625
Y1
290 mm
C884
Saugvermögen (50 Hz)
5167 l/min
C885
Saugvermögen (50 Hz)
310 mł/h
C493
Vacuum (max)
-360 mbar
C2206
Vacuum (max)
-10.63 inHg
C522
Spannung (Dreieckschaltung)
400 V
C524
Spannung (Sternschaltung)
690 V
C529
Nennstrom (Dreieckschaltung)
9.5 A
C531
Nennstrom (Sternschaltung)
5.5 A
C520
Nennleistung (50 Hz)
4 kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
75 dB
C576
Weight
54.5 kg
C543
Netzfrequenz
50 Hz
C449
Protection class
IP 55