Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen EVE-OG - EVE-OG 100 AC3 F
Stückliste
SCHMALZ 10.03.02.00033 EVE-OG 100 AC3 F
NAME
Name
10_03_02_00033
NNCUSTOM
EVE-OG 100 AC3 F
NTCUSTOM
Vakuumpumpe
NBCUSTOM
EVE-OG 100 AC3 F
LINACUSTOM
EVE-OG 100 AC3 F
ARTNR
Bestellnummer
10.03.02.00033
C114
B
406 mm
C113
B2
15 mm
C135
G2
G1-1/4"-IG
C138
G3
G1-1/4"-IG
C679
G5
M8-IG
C117
H
280 mm
C115
H1
417 mm
C116
H2
75 mm
C111
L
696 mm
C110
L2
170 mm
C628
X1
226 mm
C625
Y1
277 mm
C493
Vakuum (max)
-980 mbar
C2206
Vakuum (max)
-28.939 inHg
C885
Saugvermögen (50 Hz)
100 mł/h
C526
Spannung (50 Hz)
200-240V o. 345-420V
C520
Nennleistung (50 Hz)
2.2 kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
67 dB
C576
Gewicht
70 kg
C449
Schutzart
IP 54