Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen EVE-OG - EVE-OG 165 AC3
Stückliste
SCHMALZ 10.03.02.00048 EVE-OG 165 AC3
NAME
Name
10_03_02_00048
NNCUSTOM
EVE-OG 165 AC3
NTCUSTOM
Vakuumpumpe
NBCUSTOM
EVE-OG 165 AC3
LINACUSTOM
EVE-OG 165 AC3
ARTNR
Bestellnummer
10.03.02.00048
C114
B
554 mm
C113
B2
92 mm
C138
G3
G2"-IG
C679
G5
M10-IG
C117
H
418 mm
C111
L
921 mm
C110
L2
285 mm
C628
X1
243 mm
C629
X2
390 mm
C630
X3
40 mm
C625
Y1
305 mm
C493
Vakuum (max)
-980 mbar
C2206
Vakuum (max)
-28.939 inHg
C885
Saugvermögen (50 Hz)
165 mł/h
C526
Spannung (50 Hz)
200-240V o. 345-420V
C520
Nennleistung (50 Hz)
4 kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
70 dB
C576
Gewicht
160 kg
C449
Schutzart
IP 54