카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.03.02.00049 EVE-OG 165 AC3 F
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Vacuum Pumps
Oil-Lubricated Vacuum Pumps EVE-OG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/vakuum_pumpen/oelgeschmierte_vakuum_pumpen_eve_og/10_03_02_00049.prj},{NB=SCHMALZ 10.03.02.00049 EVE-OG 165 AC3 F},{NAME=10_03_02_00049},{INAME=10_03_02_00049},{SHA256=S7fzr3mvlByDeUY2lUqs9cbhnvh1LJ0IZwL4J4Ezt2A=},{NNCUSTOM=EVE-OG 165 AC3 F},{NTCUSTOM=Vakuumpumpe},{NBCUSTOM=EVE-OG 165 AC3 F},{LINACUSTOM=EVE-OG 165 AC3 F},{ARTNR=10.03.02.00049},{C114=554},{C113=92},{C135=G2-1/2\"-IG},{C138=G2\"-IG},{C679=M10-IG},{C117=418},{C115=680},{C116=240},{C111=921},{C110=285},{C628=243},{C629=390},{C630=40},{C625=305},{C493=-980},{C2206=-28.939},{C885=165},{C526=200-240V o. 345-420V},{C520=4},{C953=70},{C576=140},{C449=IP 54}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Oil-Lubricated Vacuum Pumps EVE-OG - EVE-OG 165 AC3 F
Bill of material
SCHMALZ 10.03.02.00049 EVE-OG 165 AC3 F
NAME
Name
10_03_02_00049
NNCUSTOM
EVE-OG 165 AC3 F
NTCUSTOM
Vakuumpumpe
NBCUSTOM
EVE-OG 165 AC3 F
LINACUSTOM
EVE-OG 165 AC3 F
ARTNR
Order number
10.03.02.00049
C114
B
554
mm
C113
B2
92
mm
C135
G2
G2-1/2"-IG
C138
G3
G2"-IG
C679
G5
M10-IG
C117
H
418
mm
C115
H1
680
mm
C116
H2
240
mm
C111
L
921
mm
C110
L2
285
mm
C628
X1
243
mm
C629
X2
390
mm
C630
X3
40
mm
C625
Y1
305
mm
C493
Vacuum (max)
-980
mbar
C2206
Vacuum (max)
-28.939
inHg
C885
Saugvermögen (50 Hz)
165
mł/h
C526
Spannung (50 Hz)
200-240V o. 345-420V
C520
Nennleistung (50 Hz)
4
kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
70
dB
C576
Weight
140
kg
C449
Protection class
IP 54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청