카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.03.01.00216 EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Vacuum Pumps
Dry-Running Vacuum Pumps EVE-TR X
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/vakuum_pumpen/trockenlaeufer_vakuum_pumpen_eve_tr_x/10_03_01_00216.prj},{NB=SCHMALZ 10.03.01.00216 EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F},{NAME=10_03_01_00216},{INAME=10_03_01_00216},{SHA256=patw7sIaPOcTRmaOCHSjDT26XFsjFQshmdnFY/evdCA=},{NNCUSTOM=EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F},{NTCUSTOM=Vakuumpumpe},{NBCUSTOM=EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F},{LINACUSTOM=EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F},{ARTNR=10.03.01.00216},{C114=260},{C113=40},{C127=7},{C135=G3/4\"-IG},{C138=G3/4\"-IG},{C117=290},{C115=380},{C116=70},{C111=505},{C110=96},{C628=220},{C625=199},{C493=850},{C885=25},{C887=30},{C526=175-254/300-440V AC3},{C528=190-300/330-520V AC3},{C520=0.75},{C521=0.9},{C953=62},{C576=26.5},{C449=IP 54}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Dry-Running Vacuum Pumps EVE-TR X - EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
Bill of material
SCHMALZ 10.03.01.00216 EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
NAME
Name
10_03_01_00216
NNCUSTOM
EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
NTCUSTOM
Vakuumpumpe
NBCUSTOM
EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
LINACUSTOM
EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
ARTNR
Order number
10.03.01.00216
C114
B
260
mm
C113
B2
40
mm
C127
d
7
mm
C135
G2
G3/4"-IG
C138
G3
G3/4"-IG
C117
H
290
mm
C115
H1
380
mm
C116
H2
70
mm
C111
L
505
mm
C110
L2
96
mm
C628
X1
220
mm
C625
Y1
199
mm
C493
Vacuum (max)
850
mbar
C885
Saugvermögen (50 Hz)
25
mł/h
C887
Saugvermögen (60 Hz)
30
mł/h
C526
Spannung (50 Hz)
175-254/300-440V AC3
C528
Spannung (60 Hz)
190-300/330-520V AC3
C520
Nennleistung (50 Hz)
0.75
kW
C521
Nennleistung (60 Hz)
0.9
kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
62
dB
C576
Weight
26.5
kg
C449
Protection class
IP 54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청