Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Dry-Running Vacuum Pumps EVE-TR X - EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
Bill of material
SCHMALZ 10.03.01.00216 EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
NAME
Name
10_03_01_00216
NNCUSTOM
EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
NTCUSTOM
Vakuumpumpe
NBCUSTOM
EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
LINACUSTOM
EVE-TR-X 25 AC3 175-254/190-300 F
ARTNR
Order number
10.03.01.00216
C114
B
260 mm
C113
B2
40 mm
C127
d
7 mm
C135
G2
G3/4"-IG
C138
G3
G3/4"-IG
C117
H
290 mm
C115
H1
380 mm
C116
H2
70 mm
C111
L
505 mm
C110
L2
96 mm
C628
X1
220 mm
C625
Y1
199 mm
C493
Vacuum (max)
850 mbar
C885
Saugvermögen (50 Hz)
25 mł/h
C887
Saugvermögen (60 Hz)
30 mł/h
C526
Spannung (50 Hz)
175-254/300-440V AC3
C528
Spannung (60 Hz)
190-300/330-520V AC3
C520
Nennleistung (50 Hz)
0.75 kW
C521
Nennleistung (60 Hz)
0.9 kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
62 dB
C576
Weight
26.5 kg
C449
Protection class
IP 54