카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.00503 FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Oval)
Bellows Suction Cups FSGAO (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_oval/balgsauggreifer_fsgao_1_5_falten/10_01_06_00503.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.00503 FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG},{NAME=10_01_06_00503},{INAME=10_01_06_00503},{SHA256=VmtYWCznVkPJ+ewiIWtaoSqtVhzCDyCswU3t0bkJJJI=},{NNCUSTOM=FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG},{LINACUSTOM=FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG},{ARTNR=10.01.06.00503},{C2015=23},{C112=38},{C1704=42.5},{C1227=40},{C124=5},{C132=G1/8\"-AG},{C117=29.5},{C109=93},{C2013=78},{C133=8},{C1703=97},{C1228=95},{C140=4},{C171=12},{C556=95},{C551=110},{C683=38.217},{C462=20},{C455=9},{C191=N 038},{C670=95 x 40},{C1432=1.5},{C444=Vulkollan VU1},{C445=72},{C575=125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGAO (1.5 Folds) - FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00503 FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
NAME
Name
10_01_06_00503
NNCUSTOM
FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
LINACUSTOM
FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.00503
C2015
b2
23
mm
C112
B1
38
mm
C1704
Bmax(S)
42.5
mm
C1227
Bs
40
mm
C124
dn
5
mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
29.5
mm
C109
L1
93
mm
C2013
l2
78
mm
C133
LG1
8
mm
C1703
Lmax(S)
97
mm
C1228
Ls
95
mm
C140
SW1
4
mm
C171
Z
12
mm
C556
Saugkraft
95
N
C551
Abreißkraft
110
N
C683
Volumen
38.217
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
9
mm
C191
Nippel
N 038
C670
Abmessung (LxB)
95 x 40
mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C444
Saugerwerkstoff
Vulkollan VU1
C445
Werkstoffhärte
72
°Sh
C575
Weight
125
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청