카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03209 SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Oval)
Bellows Suction Cups SAOB HT1 (Oval, 1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_oval/balgsauggreifer_saob_ht1_oval_1_5_falten/10_01_06_03209.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03209 SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG},{NAME=10_01_06_03209},{INAME=10_01_06_03209},{SHA256=6waURpzVuqJ251TAjmGmlMG2lHQcZpRXYQ84Mg/9UvQ=},{NNCUSTOM=SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.06.03209},{C112=67},{C1704=75},{C1227=70.1},{C124=6},{C132=G1/4\"-AG},{C117=39.5},{C109=126},{C133=8},{C1703=146},{C1228=141.1},{C140=17},{C171=16.5},{C556=165},{C551=351.9},{C681=459},{C682=302.8},{C683=106},{C462=70},{C455=6},{C670=140 x 70},{C1432=1.5},{C444=Hochtemp. Material HT1},{C445=60},{C575=117.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SAOB HT1 (Oval, 1.5 Folds) - SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03209 SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG
NAME
Name
10_01_06_03209
NNCUSTOM
SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.03209
C112
B1
67
mm
C1704
Bmax(S)
75
mm
C1227
Bs
70.1
mm
C124
dn
6
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
39.5
mm
C109
L1
126
mm
C133
LG1
8
mm
C1703
Lmax(S)
146
mm
C1228
Ls
141.1
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
16.5
mm
C556
Saugkraft
165
N
C551
Abreißkraft
351.9
N
C681
Querkraft
459
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
302.8
N
C683
Volumen
106
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
70
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C670
Abmessung (LxB)
140 x 70
mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
117.4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청