카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.02442 SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Oval)
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_oval/balgsauggreifer_saob_ht2_oval_1_5_falten/10_01_06_02442.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.02442 SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG},{NAME=10_01_06_02442},{INAME=10_01_06_02442},{SHA256=bV/d/+FpPbqo5BRmWMGrEMBKo8Nazi6MRc0wPpV2IuM=},{NNCUSTOM=SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer HT (oval)},{NBCUSTOM=SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.06.02442},{C112=31},{C1704=33},{C1227=30.6},{C124=6},{C132=G1/4\"-IG},{C117=34.4},{C109=55.7},{C133=8},{C1703=63},{C1228=60.6},{C140=17},{C171=7},{C556=38},{C551=55},{C681=56},{C683=9.6},{C462=30},{C455=4},{C670=60 x 30},{C1432=1.5},{C444=Hochtemp. Material HT2},{C445=65},{C575=44.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds) - SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02442 SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_06_02442
NNCUSTOM
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer HT (oval)
NBCUSTOM
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.02442
C112
B1
31
mm
C1704
Bmax(S)
33
mm
C1227
Bs
30.6
mm
C124
dn
6
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
34.4
mm
C109
L1
55.7
mm
C133
LG1
8
mm
C1703
Lmax(S)
63
mm
C1228
Ls
60.6
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
7
mm
C556
Saugkraft
38
N
C551
Abreißkraft
55
N
C681
Querkraft
56
N
C683
Volumen
9.6
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
30
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C670
Abmessung (LxB)
60 x 30
mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT2
C445
Werkstoffhärte
65
°Sh
C575
Weight
44.3
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청