카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.00893 SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Oval)
Bellows Suction Cups SAOB (Oval, 1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_oval/balgsauggreifer_saob_oval_1_5_falten/10_01_06_00893.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.00893 SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG},{NAME=10_01_06_00893},{INAME=10_01_06_00893},{SHA256=wfWaCfSad2SBWgo6CXl/8cTwx97qFZfLawhlyHrH5Zg=},{NNCUSTOM=SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.06.00893},{C112=40},{C1704=43},{C1227=40.6},{C124=6},{C132=G1/4\"-IG},{C117=37.2},{C109=73.3},{C133=8},{C1703=83},{C1228=80.6},{C140=17},{C171=9},{C556=65},{C551=131.7},{C681=152.8},{C682=73.6},{C683=21.8},{C462=25},{C455=6},{C670=80 x 40},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C1432=1.5},{C575=36.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SAOB (Oval, 1.5 Folds) - SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00893 SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_06_00893
NNCUSTOM
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.00893
C112
B1
40
mm
C1704
Bmax(S)
43
mm
C1227
Bs
40.6
mm
C124
dn
6
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
37.2
mm
C109
L1
73.3
mm
C133
LG1
8
mm
C1703
Lmax(S)
83
mm
C1228
Ls
80.6
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
9
mm
C556
Saugkraft
65
N
C551
Abreißkraft
131.7
N
C681
Querkraft
152.8
N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
73.6
N
C683
Volumen
21.8
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
25
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C670
Abmessung (LxB)
80 x 40
mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C1432
Faltenanzahl
1.5
C575
Weight
36.3
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청