Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FGA from Ø110mm - Spare Parts for FSGA - FGA 150 NBR-70 N010
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00116 FGA 150 NBR-70 N010
NAME
Name
10_01_06_00116
NNCUSTOM
FGA 150 NBR-70 N010
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
FGA 150 NBR-70 N010
LINACUSTOM
FGA 150 NBR-70 N010
ARTNR
Order number
10.01.06.00116
C127
d
7 mm
C126
d2
111 mm
C119
D1
168 mm
C122
Dk
120 mm
C1688
Dmax(S)
177 mm
C154
D mk
40 mm
C614
Ds
150 mm
C117
H
74 mm
C623
H4
10 mm
C171
Z
37 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C556
Saugkraft
570 N
C946
Baugröße
150
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
70 °Sh
C575
Weight
802.8 g
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
250 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés