Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 18 SI-55 G1/8-IG
Stückliste
FSG 18 SI-55 G1/8-IG
CNSORDERNO
Typ
FSG 18 SI-55 G1/8-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00013
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
d2
8 mm
DN
dn
3.5 mm
DMAX
Dmax(S)
19 mm
DS
Ds
17.51 mm
G1
G1/8"-IG
H
34 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
Hub
9 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Silikon SI
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
18
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
G1/8"-IG
CR
Werkstuckradius (min.)
20 mm
V
Volumen
1.35 cm^3
SF
Saugkraft
3.02 N
POF
Abreißkraft
8.5 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
MASS
Gewicht
6 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung