카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
FSG 7 SI-55 M5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsg_2_5_falten/10_01_06_00035.prj},{NB=FSG 7 SI-55 M5-AG},{CNSORDERNO=FSG 7 SI-55 M5-AG},{ARTNR=10.01.06.00035},{CTN=39269097},{D2=1.8},{DN=2.5},{DMAX=9},{DS=6.2},{G1=M5-M},{H=19},{LG1=5},{SW1=7},{Z=3},{SCM=Silicone SI},{MH=55 Shore A},{S=7},{NOF=2.5},{C=M5-AG},{CR=7.5},{V=0.04},{SF=0.15},{POF=0.90},{HD=2},{MASS=1.60},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 7 SI-55 M5-AG
Bill of material
FSG 7 SI-55 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
FSG 7 SI-55 M5-AG
ARTNR
Part no.
10.01.06.00035
CTN
Customs tariff number
39269097
D2
d2
1.8
mm
DN
dn
2.5
mm
DMAX
Dmax(S)
9
mm
DS
Ds
6.2
mm
G1
M5-M
H
19
mm
LG1
5
mm
SW1
7
mm
Z
Stroke
3
mm
SCM
Suction cup material
Silicone SI
MH
Material hardness
55 Shore A
S
Size
7
NOF
Number of folds
2.5
C
Connection
M5-M
CR
Curve radius (min)
7.5
mm
V
Volume
0.04
cm^3
SF
Suction force
0.15
N
POF
Pull-off force
0.90
N
HD
Hose diameter (empf.) d
2
mm
MASS
Weight
1.60
g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청