Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 14 SI-55 M5-AG
Stückliste
FSG 14 SI-55 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
FSG 14 SI-55 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00039
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
d2
5 mm
DN
dn
2.5 mm
DMAX
Dmax(S)
15.5 mm
DS
Ds
14 mm
G1
M5-AG
H
27 mm
LG1
5 mm
SW1
7 mm
Z
Hub
9 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Silikon SI
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
14
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
M5-AG
CR
Werkstuckradius (min.)
15 mm
V
Volumen
0.98 cm^3
SF
Saugkraft
1.37 N
POF
Abreißkraft
5.70 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
2 mm
MASS
Gewicht
2.60 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung