Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 32 NK-45 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00444 FSG 32 NK-45 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_06_00444
NNCUSTOM
FSG 32 NK-45 G1/4-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSG 32 NK-45 G1/4-IG
LINACUSTOM
FSG 32 NK-45 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.00444
C126
d2
16 mm
C124
dn
4.4 mm
C1688
Dmax(S)
33.5 mm
C614
Ds
32 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
52.5 mm
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
15 mm
C556
Saugkraft
12 N
C551
Abreißkraft
36.9 N
C683
Volumen
10 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
35 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C946
Baugröße
32
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C445
Werkstoffhärte
45 °Sh
C575
Weight
18 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD