Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 52 NBR-55 G1/4-IG
Stückliste
FSG 52 NBR-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
FSG 52 NBR-55 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00584
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
24.6 mm
DN
dn
4.4 mm
DMAX
Dmax(S)
55 mm
DS
Ds
52.5 mm
G1
G1/4"-IG
H
63.7 mm
LG1
12.4 mm
SW1
17 mm
Z
Hub
25 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
52
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
G1/4"-IG
CR
Werkstuckradius (min.)
75 mm
V
Volumen
37.59 cm^3
SF
Saugkraft
28.52 N
POF
Abreißkraft
96 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
MASS
Gewicht
32 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung