Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSG (2.5 Folds) - FSG 52 SI-55 G1/4-IG
Bill of material
FSG 52 SI-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
FSG 52 SI-55 G1/4-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.00587
CTN
Customs tariff number
39269097
D2
d2
25.1 mm
DN
dn
4.4 mm
DMAX
Dmax(S)
55 mm
DS
Ds
52.2 mm
G1
G1/4"-F
H
64 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
Stroke
25 mm
SCM
Suction cup material
Silicone SI
MH
Material hardness
55 Shore A
S
Size
52
NOF
Number of folds
2.5
C
Connection
G1/4"-F
CR
Curve radius (min)
75 mm
V
Volume
35 cm^3
SF
Suction force
28.52 N
POF
Pull-off force
96 N
HD
Hose diameter (empf.) d
6 mm
MASS
Weight
32 g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD