Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 20 HT1-60 M5-AG
Stückliste
FSG 20 HT1-60 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
FSG 20 HT1-60 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.01240
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
10.5 mm
DN
dn
2.5 mm
DMAX
Dmax(S)
21 mm
DS
Ds
20 mm
G1
M5-AG
H
27.1 mm
LG1
5 mm
SW1
7 mm
Z
Hub
9 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte
60 Shore A
S
Baugröße
20
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
M5-AG
CR
Werkstuckradius (min.)
30 mm
V
Volumen
2.30 cm^3
SF
Saugkraft
5.20 N
POF
Abreißkraft
12.1 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
2 mm
MASS
Gewicht
3.30 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model