Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 3 NBR-55 M5-AG
Stückliste
FSG 3 NBR-55 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
FSG 3 NBR-55 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03717
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
1.8 mm
DN
dn
0.7 mm
DMAX
Dmax(S)
4 mm
DS
Ds
3.3 mm
G1
M5-AG
H
10.2 mm
LG1
4.5 mm
SW1
7 mm
Z
Hub
1.1 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
3
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
M5-AG
CR
Werkstuckradius (min.)
4 mm
V
Volumen
0.02 cm^3
SF
Saugkraft
0.15 N
POF
Abreißkraft
0.40 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
2 mm
MASS
Gewicht
0.7 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung