Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 22 NBR-55 G1/8-AG
Stückliste
FSGA 22 NBR-55 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 22 NBR-55 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00079
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
10.95 mm
DMAX
Dmax(S)
25 mm
DN
dn
3.5 mm
DS
Ds
21.5 mm
G1
G1/8"-AG
H
25 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Hub
6 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
22
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
G1/8"-AG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
25 mm
V
Volumen
1.40 cm^3
SF
Saugkraft
5.7 N
POF
Abreißkraft
15.2 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
MASS
Gewicht
5.8 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung