Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 20 NBR-55 M5-AG
Stückliste
FSGA 20 NBR-55 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 20 NBR-55 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00388
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
10 mm
DMAX
Dmax(S)
21 mm
DN
dn
2.5 mm
DS
Ds
17.2 mm
G1
M5-AG
H
20.5 mm
LG1
5 mm
SW1
7 mm
Z
Hub
5 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
20
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
M5-AG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
20 mm
V
Volumen
1.15 cm^3
SF
Saugkraft
4.7 N
POF
Abreißkraft
10.7 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
2 mm
MASS
Gewicht
2.7 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung