Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 33 HT1-60 G1/4-IG
Stückliste
FSGA 33 HT1-60 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 33 HT1-60 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00957
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
17 mm
DMAX
Dmax(S)
38 mm
DN
dn
4.4 mm
DS
Ds
30.21 mm
G1
G1/4"-IG
H
42 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
Hub
9 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte
60 Shore A
S
Baugröße
33
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
G1/4"-IG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
40 mm
V
Volumen
4.75 cm^3
SF
Saugkraft
13.6 N
POF
Abreißkraft
39.6 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
MASS
Gewicht
16 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung