Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 6 NBR-55 M5-AG
Stückliste
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.02994
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
3 mm
DMAX
Dmax(S)
8 mm
DN
dn
2 mm
DS
Ds
5.7 mm
G1
M5-AG
H
14 mm
LG1
4.5 mm
SW1
8 mm
Z
Hub
2 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
6
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
M5-AG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
4 mm
V
Volumen
0.11 cm^3
SF
Saugkraft
0.4 N
POF
Abreißkraft
1.4 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
MASS
Gewicht
1.5 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung