Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGB (3.5 Folds) - FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00110 FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
NAME
Name
10_01_06_00110
NNCUSTOM
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.00110
C126
d2
10 mm
C1688
Dmax(S)
26.5 mm
C124
dn
3.5 mm
C614
Ds
23 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C117
H
57 mm
C133
LG1
8.5 mm
C140
SW1
14 mm
C171
Z
22 mm
C551
Abreißkraft
20 N
C946
Baugröße
25
C575
Weight
9.7 g
C191
Nippel
N 016
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C556
Saugkraft
4.5 N
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C683
Volumen
7.071 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
25 mm
C1432
Faltenanzahl
3.5
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)