카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.00110 FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGB (3.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsgb_3_5_falten/10_01_06_00110.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.00110 FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG},{NAME=10_01_06_00110},{INAME=10_01_06_00110},{SHA256=d84aYPralP7xjDL1f+9XRCSspzZR7QIQArBUZnXSSxU=},{NNCUSTOM=FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG},{LINACUSTOM=FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG},{ARTNR=10.01.06.00110},{C126=10},{C1688=26.5},{C124=3.5},{C614=23},{C132=G1/8\"-IG},{C117=57},{C133=8.5},{C140=14},{C171=22},{C551=20},{C946=25},{C575=9.7},{C191=N 016},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C556=4.5},{C455=4},{C683=7.071},{C462=25},{C1432=3.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGB (3.5 Folds) - FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00110 FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
NAME
Name
10_01_06_00110
NNCUSTOM
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.00110
C126
d2
10
mm
C1688
Dmax(S)
26.5
mm
C124
dn
3.5
mm
C614
Ds
23
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C117
H
57
mm
C133
LG1
8.5
mm
C140
SW1
14
mm
C171
Z
22
mm
C551
Abreißkraft
20
N
C946
Baugröße
25
C575
Weight
9.7
g
C191
Nippel
N 016
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C556
Saugkraft
4.5
N
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
C683
Volumen
7.071
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
25
mm
C1432
Faltenanzahl
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청