카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.02928 FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups with Sealing Ring
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_mit_dichtring/10_01_06_02928.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.02928 FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR},{NAME=10_01_06_02928},{INAME=10_01_06_02928},{SHA256=xP43nfeppp1/1QrGXspCJSVJA1FGE66f4JnCs+vUv6Q=},{NNCUSTOM=FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR},{LINACUSTOM=FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR},{ARTNR=10.01.06.02928},{C126=33},{C124=4.4},{C1688=60},{C614=37},{C132=G1/4\"-AG},{C117=40},{C133=11},{C140=17},{C171=12},{C556=51.3},{C551=95},{C683=28.4},{C462=75},{C455=6},{C946=53},{C1432=1.5},{C444=Naturkautschuk NK},{C445=45},{C575=30.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups with Sealing Ring - FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02928 FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR
NAME
Name
10_01_06_02928
NNCUSTOM
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR
LINACUSTOM
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR
ARTNR
Order number
10.01.06.02928
C126
d2
33
mm
C124
dn
4.4
mm
C1688
Dmax(S)
60
mm
C614
Ds
37
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
40
mm
C133
LG1
11
mm
C140
SW1
17
mm
C171
Z
12
mm
C556
Saugkraft
51.3
N
C551
Abreißkraft
95
N
C683
Volumen
28.4
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
C946
Baugröße
53
C1432
Faltenanzahl
1.5
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C445
Werkstoffhärte
45
°Sh
C575
Weight
30.2
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청