카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.02978 FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups with Sealing Ring
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_mit_dichtring/10_01_06_02978.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.02978 FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR},{NAME=10_01_06_02978},{INAME=10_01_06_02978},{SHA256=LUf0rtd4Gxz6cJH/FOHOzt/3TVeB4bf9xYwBpByidp0=},{NNCUSTOM=FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR},{LINACUSTOM=FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR},{ARTNR=10.01.06.02978},{C126=57.2},{C146=44},{C119=101},{C1688=106.5},{C614=67},{C132=G1/2\"-IG},{C117=43.3},{C133=8},{C171=29.1},{C683=150},{C462=100},{C455=12},{C946=100},{C1432=1.5},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=55},{C575=154}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups with Sealing Ring - FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02978 FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR
NAME
Name
10_01_06_02978
NNCUSTOM
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR
LINACUSTOM
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR
ARTNR
Order number
10.01.06.02978
C126
d2
57.2
mm
C146
d3
44
mm
C119
D1
101
mm
C1688
Dmax(S)
106.5
mm
C614
Ds
67
mm
C132
G1
G1/2"-IG
C117
H
43.3
mm
C133
LG1
8
mm
C171
Z
29.1
mm
C683
Volumen
150
cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
100
mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
12
mm
C946
Baugröße
100
C1432
Faltenanzahl
1.5
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
55
°Sh
C575
Weight
154
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청