Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen - SAB 50 NBR-60 G3/8-IG
Stückliste
SAB 50 NBR-60 G3/8-IG
CNSORDERNO
Typ
SAB 50 NBR-60 G3/8-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00672
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
6 mm
D1
39.54 mm
DMS
Dmax(S)
56 mm
DS
Ds
50.1 mm
G1
G3/8"-IG
H
36.93 mm
LG1
13 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
11.63 mm
SF
Saugkraft
53 N
POF
Abreißkraft
87 N
LF
Querkraft
55 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
52 N
V
Volumen
16.1 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
50 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
50
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte [Shore A]
60.0 Shore A
MASS
Gewicht
32.3 g
PF
Produktfamilie
SAB
NF
Faltenanzahl
1.5
INFOTEXT
Infotext
Bemassung