Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen - SAB 40 NBR-60 G1/4-AG
Stückliste
SAB 40 NBR-60 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SAB 40 NBR-60 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00803
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
4 mm
D1
32.03 mm
DMS
Dmax(S)
45 mm
DS
Ds
40.1 mm
G1
G1/4"-AG
H
28.77 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Hub)
9.77 mm
SF
Saugkraft
38 N
POF
Abreißkraft
59 N
LF
Querkraft
36 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
33 N
V
Volumen
8.68 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
40 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
40
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte [Shore A]
60 Shore A
MASS
Gewicht
19.6 g
PF
Produktfamilie
SAB
NF
Faltenanzahl
1.5
INFOTEXT
Infotext
Bemassung