카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SAB 40 NBR-60 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups SAB (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_sab_1_5_falten/10_01_06_00803.prj},{NB=SAB 40 NBR-60 G1/4-AG},{CNSORDERNO=SAB 40 NBR-60 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.06.00803},{CTN=40169991},{DN=4},{D1=32.03},{DMS=45},{DS=40.1},{G1=G1/4\"-AG},{H=28.77},{LG1=10},{SW1=17},{Z=9.77},{SF=38},{POF=59},{LF=36},{LF2=33},{V=8.68},{CR=40},{HD=4},{SZ=40},{SCM=Nitrilkautschuk NBR},{MH=60 Shore A},{MASS=19.6},{PF=SAB},{NF=1.5},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces - SAB 40 NBR-60 G1/4-AG
Bill of material
SAB 40 NBR-60 G1/4-AG
CNSORDERNO
Type
SAB 40 NBR-60 G1/4-AG
ARTNR
Part no.
10.01.06.00803
CTN
Customs Tariff Number
40169991
DN
dn
4
mm
D1
32.03
mm
DMS
Dmax(S)
45
mm
DS
Ds
40.1
mm
G1
G1/4"-M
H
28.77
mm
LG1
10
mm
SW1
17
mm
Z
Z (Stroke)
9.77
mm
SF
Suction force
38
N
POF
Pull-off force
59
N
LF
Lateral force
36
N
LF2
Lateral force (oily surface)
33
N
V
Volume
8.68
cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
40
mm
HD
Hose diameter (empf.) d
4
mm
SZ
Size
40
SCM
Suction cup material
Nitrile rubber NBR
MH
Material hardness [Shore A]
60 Shore A
MASS
Weight
19.6
g
PF
Product family
SAB
NF
Number of folds
1.5
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청