Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen - SAB 100 NBR-60 G1/4-AG
Stückliste
SAB 100 NBR-60 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SAB 100 NBR-60 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00807
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
6 mm
D1
77 mm
DMS
Dmax(S)
110 mm
DS
Ds
100.5 mm
G1
G1/4"-AG
H
57.5 mm
LG1
9.5 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
25.78 mm
SF
Saugkraft
190 N
POF
Abreißkraft
357 N
LF
Querkraft
220 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
214 N
V
Volumen
115 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
90 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
100
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte [Shore A]
60 Shore A
MASS
Gewicht
97.3 g
PF
Produktfamilie
SAB
NF
Faltenanzahl
1.5
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen