Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen - SAB 80 NBR-60 G1/4-IG
Stückliste
SAB 80 NBR-60 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
SAB 80 NBR-60 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00850
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
6 mm
D1
63.61 mm
DMS
Dmax(S)
89 mm
DS
Ds
81.1 mm
G1
G1/4"-IG
H
54.87 mm
LG1
15 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
22.07 mm
SF
Saugkraft
135 N
POF
Abreißkraft
221 N
LF
Querkraft
145 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
140 N
V
Volumen
67.6 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
75 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
80
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte [Shore A]
60 Shore A
MASS
Gewicht
75.9 g
PF
Produktfamilie
SAB
NF
Faltenanzahl
1.5
INFOTEXT
Infotext
Bemassung