Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen - SAB 60 NBR-60 G1/4-IG
Stückliste
SAB 60 NBR-60 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
SAB 60 NBR-60 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00852
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
6 mm
D1
48 mm
DMS
Dmax(S)
67 mm
DS
Ds
61.1 mm
G1
G1/4"-IG
H
46.31 mm
LG1
15 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
14.51 mm
SF
Saugkraft
82 N
POF
Abreißkraft
130 N
LF
Querkraft
82 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
77 N
V
Volumen
28.8 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
65 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
60
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte [Shore A]
60 Shore A
MASS
Gewicht
52.9 g
PF
Produktfamilie
SAB
NF
Faltenanzahl
1.5
INFOTEXT
Infotext
Bemassung