Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SAB (1.5 Folds) - SAB 80 NBR-60 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01000 SAB 80 NBR-60 M10-AG
NAME
Name
10_01_06_01000
NNCUSTOM
SAB 80 NBR-60 M10-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer NBR (rund)
NBCUSTOM
SAB 80 NBR-60 M10-AG
LINACUSTOM
SAB 80 NBR-60 M10-AG
ARTNR
Order number
10.01.06.01000
C124
dn
4 mm
C119
D1
63.6 mm
C1688
Dmax(S)
89 mm
C614
Ds
81.1 mm
C132
G1
M10-AG
C117
H
49.9 mm
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
22 mm
C171
Z
22.1 mm
C556
Saugkraft
135 N
C551
Abreißkraft
221 N
C681
Querkraft
145 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
140 N
C683
Volumen
67.6 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C946
Baugröße
80
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Weight
86.4 g
C1432
Faltenanzahl
1.5
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD