Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen - SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
Stückliste
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.01197
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
4 mm
D1
32 mm
DMS
Dmax(S)
34 mm
DS
Ds
30.6 mm
G1
G1/4"-AG
H
28 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Hub)
9 mm
SF
Saugkraft
22 N
POF
Abreißkraft
33 N
LF
Querkraft
30 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
13 N
V
Volumen
5.73 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
40 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
30
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte [Shore A]
60 Shore A
MASS
Gewicht
19.3 g
PF
Produktfamilie
SAB
NF
Faltenanzahl
1.5
INFOTEXT
Infotext
Bemassung