카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces - SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
Bill of material
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
CNSORDERNO
Type
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
ARTNR
Part no.
10.01.06.01197
CTN
Customs Tariff Number
40169991
DN
dn
4 mm
D1
32 mm
DMS
Dmax(S)
34 mm
DS
Ds
30.6 mm
G1
G1/4"-M
H
28 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Stroke)
9 mm
SF
Suction force
22 N
POF
Pull-off force
33 N
LF
Lateral force
30 N
LF2
Lateral force (oily surface)
13 N
V
Volume
5.73 cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
40 mm
HD
Hose diameter (empf.) d
4 mm
SZ
Size
30
SCM
Suction cup material
Nitrile rubber NBR
MH
Material hardness [Shore A]
60 Shore A
MASS
Weight
19.3 g
PF
Product family
SAB
NF
Number of folds
1.5
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드