Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces - SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
Bill of material
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
CNSORDERNO
Type
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
ARTNR
Part no.
10.01.06.01650
CTN
Customs Tariff Number
40169991
DN
dn
4.5 mm
D1
22 mm
DMS
Dmax(S)
24 mm
DS
Ds
20.6 mm
G1
G3/8"-F
H
41 mm
LG1
9.5 mm
SW1
16 mm
Z
Z (Stroke)
5.8 mm
SF
Suction force
16 N
POF
Pull-off force
24 N
LF
Lateral force
18 N
LF2
Lateral force (oily surface)
6 N
V
Volume
2.48 cm^3
CR
Curve radius (min) (convex)
20 mm
HD
Hose diameter (empf.) d
4 mm
SZ
Size
22
SCM
Suction cup material
Nitrile rubber NBR
MH
Material hardness [Shore A]
60.0 Shore A
MASS
Weight
9 g
PF
Product family
SAB
NF
Number of folds
1.5
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés