카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Suction Cup Connection Nipples for FSGA
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/saugeranschlussnippel_fuer_fsga/10_01_06_01065.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-AG DN440},{NAME=10_01_06_01065},{INAME=10_01_06_01065},{SHA256=NxePr9BG1MePMl74yHmYXLAGYZNT/FFZhENYumKcGMQ=},{NNCUSTOM=SA-NIP N018 G1/4-AG DN440},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N018 G1/4-AG DN440},{LINACUSTOM=SA-NIP N018 G1/4-AG DN440},{ARTNR=10.01.06.01065},{C124=4.4},{C121=14},{C120=8.7},{C132=G1/4\"-AG},{C111=4},{C109=28.8},{C110=12.3},{C617=1.5},{C133=11},{C140=17},{C142=5},{C191=N 018},{C613=Aluminium},{C575=7.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for FSGA - SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
NAME
Name
10_01_06_01065
NNCUSTOM
SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
LINACUSTOM
SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
ARTNR
Order number
10.01.06.01065
C124
dn
4.4
mm
C121
D
14
mm
C120
D2
8.7
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
4
mm
C109
L1
28.8
mm
C110
L2
12.3
mm
C617
L3
1.5
mm
C133
LG1
11
mm
C140
SW1
17
mm
C142
SW2
5
mm
C191
Nippel
N 018
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
7.9
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청