Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Saugeranschlussnippel für FSGA - SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.01960 SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
NAME
Name
10_01_06_01960
NNCUSTOM
SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
LINACUSTOM
SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.01960
C124
dn
8.2 mm
C121
D
20 mm
C120
D2
13.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C111
L
15 mm
C109
L1
38 mm
C110
L2
19 mm
C617
L3
4 mm
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
21 mm
C142
SW2
8 mm
C191
Nippel
N 019
C613
Material
Aluminium
C575
Gewicht
17.8 g