카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.05731 SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Suction Cup Connection Nipples for FSGA
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/saugeranschlussnippel_fuer_fsga/10_01_06_05731.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.05731 SA-NIP N016 G1/8-IG DN350},{NAME=10_01_06_05731},{INAME=10_01_06_05731},{SHA256=OUOx2RW6fiYyXD5tZkXVpzohNa+XVzXwcl7eJDVUyso=},{NNCUSTOM=SA-NIP N016 G1/8-IG DN350},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N016 G1/8-IG DN350},{LINACUSTOM=SA-NIP N016 G1/8-IG DN350},{ARTNR=10.01.06.05731},{C124=3.5},{C121=6.5},{C120=5.8},{C132=G1/8\"-IG},{C111=12},{C109=18.5},{C110=4},{C617=2.5},{C133=8},{C140=14},{C191=N 016},{C613=Aluminium},{C575=4.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for FSGA - SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.05731 SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
NAME
Name
10_01_06_05731
NNCUSTOM
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
LINACUSTOM
SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
ARTNR
Order number
10.01.06.05731
C124
dn
3.5
mm
C121
D
6.5
mm
C120
D2
5.8
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C111
L
12
mm
C109
L1
18.5
mm
C110
L2
4
mm
C617
L3
2.5
mm
C133
LG1
8
mm
C140
SW1
14
mm
C191
Nippel
N 016
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
4.1
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청