카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.00181 SA-NIP N014 G1/4-IG DN600
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Suction Cup Connection Nipples for FSGA VU1
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/saugeranschlussnippel_fuer_fsga_vu1/10_01_06_00181.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.00181 SA-NIP N014 G1/4-IG DN600},{NAME=10_01_06_00181},{INAME=10_01_06_00181},{SHA256=NDUVghWab10D287FJ8XznNQdrvN/z+uQT2k148/vMRU=},{NNCUSTOM=SA-NIP N014 G1/4-IG DN600},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N014 G1/4-IG DN600},{LINACUSTOM=SA-NIP N014 G1/4-IG DN600},{ARTNR=10.01.06.00181},{C124=6},{C121=16.5},{C120=12.5},{C132=G1/4\"-IG},{C111=15},{C109=29.5},{C110=11.5},{C617=3},{C133=12},{C140=17},{C142=6},{C191=N 014},{C613=Aluminium},{C575=10.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for FSGA VU1 - SA-NIP N014 G1/4-IG DN600
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00181 SA-NIP N014 G1/4-IG DN600
NAME
Name
10_01_06_00181
NNCUSTOM
SA-NIP N014 G1/4-IG DN600
NTCUSTOM
Saugeranschlussnippel
NBCUSTOM
SA-NIP N014 G1/4-IG DN600
LINACUSTOM
SA-NIP N014 G1/4-IG DN600
ARTNR
Order number
10.01.06.00181
C124
dn
6
mm
C121
D
16.5
mm
C120
D2
12.5
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C111
L
15
mm
C109
L1
29.5
mm
C110
L2
11.5
mm
C617
L3
3
mm
C133
LG1
12
mm
C140
SW1
17
mm
C142
SW2
6
mm
C191
Nippel
N 014
C613
Material
Aluminium
C575
Weight
10.4
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청