Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Connection Nipples for FSGA VU1 - SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00593 SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA
NAME
Name
10_01_06_00593
NNCUSTOM
SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA
NTCUSTOM
Saugeranschluss-Scheibe
NBCUSTOM
SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA
LINACUSTOM
SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA
ARTNR
Order number
10.01.06.00593
C121
D
77 mm
C132
G1
G1/2"-IG
C109
L1
32 mm
C110
L2
10 mm
C133
LG1
14 mm
C140
SW1
10 mm
C575
Weight
212.6 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型