카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00488 SGO 7x3.5 NBR-60 N003
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGO - Spare Parts for SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauger_sgo_ersatzteile_fuer_sgon/10_01_01_00488.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00488 SGO 7x3.5 NBR-60 N003},{NAME=10_01_01_00488},{INAME=10_01_01_00488},{SHA256=PQ1SdsUmfPivwlhLr4xvmjigdpY+qmdU3zUPzLLOpbc=},{NNCUSTOM=SGO 7x3.5 NBR-60 N003},{NTCUSTOM=Flachsauger (oval)},{NBCUSTOM=SGO 7x3.5 NBR-60 N003},{LINACUSTOM=SGO 7x3.5 NBR-60 N003},{ARTNR=10.01.01.00488},{C1704=4.5},{C1227=3.5},{C127=1.5},{C124=1.5},{C122=6},{C1703=8},{C1228=7},{C117=6},{C116=1.5},{C171=0.8},{C556=1},{C670=7 x 3,5},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGO - Spare Parts for SGON - SGO 7x3.5 NBR-60 N003
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00488 SGO 7x3.5 NBR-60 N003
NAME
Name
10_01_01_00488
NNCUSTOM
SGO 7x3.5 NBR-60 N003
NTCUSTOM
Flachsauger (oval)
NBCUSTOM
SGO 7x3.5 NBR-60 N003
LINACUSTOM
SGO 7x3.5 NBR-60 N003
ARTNR
Order number
10.01.01.00488
C1704
Bmax(S)
4.5
mm
C1227
Bs
3.5
mm
C127
d
1.5
mm
C124
dn
1.5
mm
C122
Dk
6
mm
C1703
Lmax(S)
8
mm
C1228
Ls
7
mm
C117
H
6
mm
C116
H2
1.5
mm
C171
Z
0.8
mm
C556
Saugkraft
1
N
C670
Abmessung (LxB)
7 x 3,5
mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
0.1
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청