Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGO - Spare Parts for SGON - SGO 30x10 NBR-60 N022
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00152 SGO 30x10 NBR-60 N022
NAME
Name
10_01_05_00152
NNCUSTOM
SGO 30x10 NBR-60 N022
NTCUSTOM
Flachsauger (oval)
NBCUSTOM
SGO 30x10 NBR-60 N022
LINACUSTOM
SGO 30x10 NBR-60 N022
ARTNR
Order number
10.01.05.00152
C1704
Bmax(S)
11.5 mm
C1227
Bs
9.4 mm
C127
d
5.5 mm
C125
d1
7 mm
C124
dn
2.5 mm
C122
Dk
11.5 mm
C1703
Lmax(S)
30.5 mm
C1228
Ls
29.4 mm
C117
H
12 mm
C116
H2
3 mm
C622
H3
5.5 mm
C171
Z
1.5 mm
C556
Saugkraft
12.2 N
C670
Abmessung (LxB)
30 x 10 mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60 °Sh
C575
Weight
2.8 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés