카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.05.00152 SGO 30x10 NBR-60 N022
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Oval)
Flat Suction Cups SGO - Spare Parts for SGON
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_oval/flachsauger_sgo_ersatzteile_fuer_sgon/10_01_05_00152.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.05.00152 SGO 30x10 NBR-60 N022},{NAME=10_01_05_00152},{INAME=10_01_05_00152},{SHA256=13udF5K3itXiVHLE7VLiQwdm4Ki4SBH9Ne1kp1nK624=},{NNCUSTOM=SGO 30x10 NBR-60 N022},{NTCUSTOM=Flachsauger (oval)},{NBCUSTOM=SGO 30x10 NBR-60 N022},{LINACUSTOM=SGO 30x10 NBR-60 N022},{ARTNR=10.01.05.00152},{C1704=11.5},{C1227=9.4},{C127=5.5},{C125=7},{C124=2.5},{C122=11.5},{C1703=30.5},{C1228=29.4},{C117=12},{C116=3},{C622=5.5},{C171=1.5},{C556=12.2},{C670=30 x 10},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=2.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SGO - Spare Parts for SGON - SGO 30x10 NBR-60 N022
Bill of material
SCHMALZ 10.01.05.00152 SGO 30x10 NBR-60 N022
NAME
Name
10_01_05_00152
NNCUSTOM
SGO 30x10 NBR-60 N022
NTCUSTOM
Flachsauger (oval)
NBCUSTOM
SGO 30x10 NBR-60 N022
LINACUSTOM
SGO 30x10 NBR-60 N022
ARTNR
Order number
10.01.05.00152
C1704
Bmax(S)
11.5
mm
C1227
Bs
9.4
mm
C127
d
5.5
mm
C125
d1
7
mm
C124
dn
2.5
mm
C122
Dk
11.5
mm
C1703
Lmax(S)
30.5
mm
C1228
Ls
29.4
mm
C117
H
12
mm
C116
H2
3
mm
C622
H3
5.5
mm
C171
Z
1.5
mm
C556
Saugkraft
12.2
N
C670
Abmessung (LxB)
30 x 10
mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C445
Werkstoffhärte
60
°Sh
C575
Weight
2.8
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청